1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IFT225

Более недоступно - архивная позиция

IFT225

Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 8
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 70
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Макс. ток утечки [mA] 0,1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6,48
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 1 / латунь: 1 / алюминий: 1 / медь: 1
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Поправочный коэффициент = 1 да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...100
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 70
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Цельнометаллический корпус да
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IFT225-00 — 28.04.2006 —