You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Применение в смазочно-охлаждающих жидкостях
  6. IFC258

Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IFC258

IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104

Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IFC258

IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104

  • Для применения в станкостроении и металлообработке
  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Металлическая чувствительная поверхность для тяжелых условий эксплуатации
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Контрастная, долговременная маркировка лазером
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • eac
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 3
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Приложение
Особенности позолоченные контакты; Цельнометаллический корпус
Применение Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах
Предел прочности по давлению [bar] 100
Примечание к прочности по давлению
активная поверхность
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 3
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...2,4
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,6 / латунь: 0,7 / алюминий: 0,6 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67; IP 68; ("Coolant")
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 излучение класс B
Сопротивление удару
1 J
MTTF [годы] 1258
Встроенное программное обеспечение включено да
Сертификат UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL A012
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 28,3
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L); светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] 15
Цельнометаллический корпус да
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IFC258-01 — 27.01.2020 —