1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. IF5645

IF5645

Индуктивный датчик

IFA2002-FRKG/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
  • Двухпроводная технология
  • Высокая частота переключения
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • ccc
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 2
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 71
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 4,6
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 1100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,6
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 1815
Механические данные
Вес [g] 90,9
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 71
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5645-00 — 06.03.2003 —