1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IF5379

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IFK3002-ANOG/V4A

IF5379

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,6
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
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
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti); PC
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
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5379-00 — 06.03.2003 —