1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IF5276

Более недоступно - архивная позиция

IF5276

Индуктивный датчик

IFB3004-ANKG/MS/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Частота переключения DC [Hz] 400
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 4 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,25
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5276-00 — 13.01.2017 —