1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IF5010

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: IF5301 – Сравнение продукции: IF5010 / IF5301

IF5010

Индуктивный датчик

IFA3002-APOG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 2
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] 7; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 700
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,6
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5010-00 — 06.03.2003 —