1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IF0255

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IFA2002-ABOW/PPU

IF0255

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 90...250 AC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 8,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 8
Макс. ток утечки [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200; (250 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,6
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
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF0255-00 — 06.03.2003 —