1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IE5143

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IEA3001-BNOG/10m

IE5143

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 750
Примечание к частоте переключения
1000 nb
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 1 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...0,8
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
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 50
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5143-00 — 13.01.2017 —