1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ID9919

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

ID9919

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ccc
  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 4,6
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 0,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 90
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 50
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...40,5; (установка в мягкую сталь (ST37) заподлицо)
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 3...20
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 92 x 80 x 40
Материал латунь никелированн.; PPE
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Уплотняющая заглушка: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Кабель: 0,15 m, PUR (полиуретан)
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ID9919-00 — 06.03.2003 —