1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IA0050

Более недоступно - архивная позиция

IA0050

Индуктивный датчик

IA-2010-BBOA/ 3,5m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 10
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 20 / L = 77
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 6
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 6,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 70
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
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
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] Ø 20 / L = 77
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные хомуты: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 3,5 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IA0050-00 — 06.03.2003 —