1. Главная страница
  2. Продукция
  3. I15001

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: I17001 – Сравнение продукции: I15001 / I17001

Индуктивный датчик

I1-3070-BPOG

I15001

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...36 DC
Потребление тока [mA] < 7
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 10
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 20...70
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 70
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 70 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] Ø 100
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — I15001-00 — 06.03.2003 —