1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. Джамперные кабели для гигиенических областей и влажных сред
  6. EVT180

EVT180

Соединительный кабель

VDOGF040VAS0001E04STGF040VAS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 50 AC / < 60 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...50
Температура окружающей среды во время работы [°C] 5...80
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...50
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 55,5
Размеры [mm] 10 x 10 x 36
Материал корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 1 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 1 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVT180-00 — 08.08.2011 —