1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. EVS023

EVS023

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040ZDB0010E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Технология подключения соответствует стандарту M12 и М8 (EN 61076)
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Температура окружающей среды во время работы [°C] 5...70
Степень защиты IP 65; IP 67
Механические данные
Вес [g] 338,5
Размеры [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Материал корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба 1 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVS023-00 — 22.01.2014 —