Приложение |
без силикона |
да |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
< 250 AC / < 300 DC |
Класс защиты |
II |
Макс. общая токовая нагрузка [A] |
4 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...90 |
Примечание к температуре окружающей среды |
|
Температура окружающей среды во время работы [°C] |
-25...90 |
Примечание к температуре окружающей среды (движение) |
|
Степень защиты |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механические данные |
Вес [g] |
172,6 |
Размеры [mm] |
15,5 x 15,5 x 45 |
материал |
корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM |
Материал накидной гайки |
латунь |
Пригодность для кабельной цепи |
Радиус изгиба в случае движения кабеля |
мин. 10 x диаметр кабеля |
Скорость перемещения |
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
Циклы изгиба |
> 5 Mio. |
Деформация кручения |
± 180 °/m |
|
Пригодность для кабельной цепи |
да |
Примечания |
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
|
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
электрическое подключение - Разъём |
Соединение |
Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm |