1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем управления и автоматизации
  5. Принадлежности для диагностики и дистанционного обслуживания
  6. EC2093

Дата окончания производства: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

EC2093

Антенна для навигации

R360/CANremote/ANTENNA/GPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для получения GPS-данных
  • с встроенным усилителем
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Прочное исполнение для применения в подвижной технике
  • Плоский корпус для монтажа на крышу машин и подвижной техники
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Механические данные
Вес [g] 106,2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 3 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC2093-01 — 28.03.2013 —