1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Y-образные распределители
  6. EBT011

Y-образный распределитель

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

EBT011

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
  • Для использования в применениях с множеством входов и выходов в местах с ограниченным пространством
  • Визуальная и тактильная маркировка портов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение логическая функция И
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC
Класс защиты II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 4
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 353
Материал корпус: PA (полиамид) оранжевый; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 2 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EBT011-00 — 14.07.2015 —