1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Распределительные коробки
  6. EBC017

EBC017

Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0005H09

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC/DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 4
Макс. общая токовая нагрузка [A] 12
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура окружающей среды во время работы [°C] -5...60
Степень защиты IP 67; IP 68; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)
Механические данные
Вес [g] 604,5
Размеры [mm] 22 x 54 x 100
Материал PA (полиамид)
Количество портов распределительной коробки 6
Тип подключения M12
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Циклы изгиба > 2 Mio.
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
защитные заглушки: 2
этикетки: 6
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm )
электрическое подключение - паз
Соединение Разъем: 6 x M12; Литой корпус: PA (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EBC017-01 — 26.02.2013 —