1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E80386

RFID-метка

ID-TAG/73.5X21.2/04

E80386

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
  • Для надежной кодировки продукции и контейнеров для деталей
  • Большая емкость памяти
  • Простое крепление также на упаковку
  • Самоклеящаяся этикетка
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение RFID-кодировка в управлении производством
Электронные данные
Рабочая частота [MHz] 840...960
Объем памяти [bit] 512
Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] 8
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...50
Температура хранения [°C] -40...70
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 445
Размеры [mm] 21,2 x 73,5 x 73,5
Примечания
Упаковочная величина 1000 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80386-00 — 07.07.2015 —