1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID 13.56 МГц
  5. ID-транспондеры для антенн
  6. E80341

RFID-метка

ID-TAG/47X10.0/06

E80341

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • RFID-метка 13.56 МГц - ISO15693
  • Надежная кодировка контейнеров для деталей и продуктов
  • Теги, подходящие для установки на металлические и неметаллические материалы
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочая частота [MHz] 13,56
Объем памяти [bit] 896
Тип памяти EEPROM
Тип чипа ICODE SLIX
Количество блоков 28
Размер блока [Byte] 4
Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] 8
Стандарт RFID ISO 15693
Макс. циклов считывания неограниченно
Макс. циклов записи 100000
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Температура хранения [°C] -40...110
Степень защиты IP 68
Испытания / одобрения
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 40 г 18 ms
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 10 г 10...2000 Hz
Радио сертификат ISO 15693
Механические данные
Вес [g] 175
Способ монтажа Установка на металлические и неметаллические материалы; (винтовое крепление ; налипание на поверхность)
Размеры [mm] Ø 47 / L = 10
Материал PU
Примечания
Упаковочная величина 10 шт.
Другие данные
расстояние считывания (мм)
ANT410 5
ANT411 15
ANT420 / DTM424 / DTM426 -
ANT421 / DTM425 / DTM427 4
ANT430 / DTM434 / DTM436 25
ANT431 / DTM435 / DTM437 40
ANT513 / DTC510 70
ANT515 / ANT516 25
ANT600 120
расстояние считывания при установке на металл (мм)
ANT410 -
ANT411 -
ANT420 / DTM424 / DTM426 -
ANT421 / DTM425 / DTM427 15
ANT430 / DTM434 / DTM436 10
ANT431 / DTM435 / DTM437 20
ANT513 / DTC510 35
ANT515 / ANT516 10
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80341-00 — 18.08.2016 —