1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E70172

Более недоступно - архивная позиция

E70172

Соединительный кабель с разъемом

ASTGB040PLS0005E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / 10...55 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 26 x 26 x 55
Материал TPU
Материал накидной гайки PA (полиамид)
Примечания
Примечания
Pin 2 главный
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: PA (полиамид); Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E70172-00 — 13.01.2017 —