1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Разъемы с клеммами
  6. E60174

E60174

Разъём с клеммами

SDOGJ120MSLFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для инкрементальных энкодеров с 12-полюсным разъемом М18
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Безопасное кабельное соединение благодаря пайке
  • Прочное металлическое исполнение
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 4,5...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 55,3
Размеры [mm] 18 x 18 x 60
Материал латунь никелированн.
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
присоединение пайкой: ...0,25 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M18, прямой; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60174-00 — 06.06.2011 —