1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для энкодеров
  5. Соединение и подшипники
  6. E60022

E60022

Спиралевидное соединение для энкодеров

COUPLING 25-10-10-24-SV

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Передача вращательных движений
  • Эффективное демпфирование вибрации
  • Прекрасная компенсация ошибок выравнивания
  • Низкая жесткость пружины кручения
  • Малые восстанавливающие силы
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 25,7
Материал алюминий
Внешний диаметр D [mm] 25
Внутренний диаметр А1 [mm] 10
Внутренний диаметр А2 [mm] 10
Длина L [mm] 24
Глубина зажимной ступицы [mm] 7
Зажимной винт [mm] M4
Макс. оборот, механический [U/min] 8000
Макс. аксиальное смещение [mm] ± 0,5
Макс. несоосность радиального вала [mm] ± 0,3
Макс. угловое смещение [°] ± 4,0
Примечания
Примечания
Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60022-00 — 06.03.2003 —