1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Для датчиков уровня LR
  6. E43350

E43350

Центрирующая деталь для зондов

CENTERING DEVICE LR PROBE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежного выравнивания датчиков уровня
  • Широкий диапазон рабочих температур
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для зондов LR, для обводной трубы и трубы с внутренним диаметром 30...100 mm
Механические данные
Вес [g] 84
Материал PEEK-GF30
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежное кольцо: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E43350-00 — 28.10.2015 —