1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Т-фитинги и адаптеры для датчиков потока
  6. E43317

E43317

Тройник

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Безопасная установка в датчики физических величин в трубы
  • Для использования в промышленности
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Высокая устойчивость к давлению
  • fcm
  • ehedg
  • ec19352004
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков и адаптеров с присоединением G ½ A
Предел прочности по давлению [bar] 25
Механические данные
Вес [g] 407,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой 0,8 / 4
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
O-кольца: 1, FKM
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E43317-00 — 22.06.2015 —