1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажный адаптер
  6. E40433

E40433

Монтажный адаптер для встраиваемых датчиков потока

ADAPT /SM/1/G2 - R2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки магнитно-индуктивных датчиков потока в трубы
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Высокая допустимая перегрузка по давлению
  • Необходимые уплотнители поставляются в комплекте с прибором
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • acs
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков скорости потока Typ SM2, SM9
Предел прочности по давлению [bar] 16
Механические данные
Вес [g] 1341
Материал Адаптер: нерж. сталь (1.4571/316Ti); O-кольцо: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Соединение датчика G 2
Подключение к процессу R 2 внешняя резьба
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
O-кольца: 2
Примечания
Упаковочная величина 2 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40433-00 — 07.12.2015 —