1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E40170

Более недоступно - архивная позиция

E40170

Трубная секция для датчика учета расхода сжатого воздуха

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков сжатого воздуха SD9
Предел прочности по давлению [bar] 16
Механические данные
Материал нерж. сталь (1.4301/304); FKM; алюминий анодное оксидирование
Подключение к процессу R 1 1/2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40170-00 — 26.11.2004 —