1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Адаптеры для низких объёмных расходов
  6. E40164

E40164

Присоединительный фитинг для небольшого расхода

ADAPTBLOCK D27 G1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки датчиков потока в контейнеры или трубы
  • Для точного обнаружения заданного моментального расхода
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Очень высокое, надежное сопротивление давления перегрузки
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков скорости потока SID, SF5
Диапазон скоростей потока [l/min] 2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); заводская настройка по воде)
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 300
Испытания / одобрения
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 1512,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Адаптер: 1, E40099
уплотнения: 1, U-seal
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40164-00 — 11.11.2014 —