1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажный адаптер
  6. E40104

Вворачиваемый адаптер для датчиков физических величин

ADAPTER SIL18

E40104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки датчиков температуры и потока в контейнеры и трубы
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Подходит для агрессивных жидкостей и газов
  • Очень высокое, надежное сопротивление давления перегрузки
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Установка для установки в Т-части
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 300
Испытания / одобрения
Директива по оборудованию под давлением Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные
Вес [g] 94,8
Способ монтажа для установки в Т-части
Размеры [mm] M18 x 1,5
Обозначение резьбы M18 x 1,5
Материал Накидная гайка: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Адаптер: нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM 70 Shore A
Соединение датчика M18 x 1,5 внутренняя резьба
Глубина погружения [mm] 28,5; (Измерительные зонды SID, SFD, TN)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40104-00 — 10.11.2014 —