1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E40084

Более недоступно - архивная позиция

E40084

Вворачиваемый адаптер для датчиков физических величин

Adapter/G1/2-M16x1,5/Kunst/SA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчика потока M16 x 1.5 (SAM)
Установка для установки в Т-части
Механические данные
Способ монтажа для установки в Т-части
Размеры [mm] M16
Обозначение резьбы M16
Материал пластмасса
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40084-00 — 06.03.2003 —