1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E40065

Более недоступно - архивная позиция

Вварной адаптер для датчиков физических величин

Einschweißmuffe/St52/SA

E40065

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчика потока M16 x 1.5 (SAM)
Механические данные
Размеры [mm] M16
Обозначение резьбы M16
материал сталь (1.0037 / S235JR)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40065-00 — 06.03.2003 —