1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для 3D-датчиков и камер
  5. Монтажные наборы
  6. E3X102

E3X102

уголок для монтажа

Mounting Set O3X Rear

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для типов O3X
Механические данные
Вес [g] 28,3
Способ монтажа установка с задней стороны с помощью винтов
Размеры [mm] 46 x 102 x 2
Материал зажимное приспособление: алюминий
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винт с цилиндрической головкой: 3 x (M3 x 6), сталь
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E3X102-00 — 04.12.2018 —