1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E36110

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: E36310 – Сравнение продукции: E36110 / E36310

E36110

Защитная гильза с резьбой для датчиков температуры

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Предел прочности по давлению [bar] 16
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 82
Механические данные
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Соединение датчика Ø 8 mm
Подключение к процессу 1/2 NPT
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
теплопроводящая паста
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E36110-00 — 06.03.2003 —