1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Принадлежности / промышленные соединения для IO-Link
  5. Принадлежности
  6. E30398

Разъём памяти IO-Link

MEMORY PLUG

E30398

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Быстрая и простая настройка параметров датчиков с IO-Link
  • Копирование и сохранение параметров датчика
  • Простая замена неисправного прибора
  • Возможность многократной перезаписи параметров
  • Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC
Потребление тока [mA] < 35
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Выходной сигнал IO-Link
Электрическое исполнение PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 500; (кратковременно: 2 A / 50 ms)
Тип защиты от короткого замыкания в зависимости от подключенного датчика
Интерфейсы
IO-Link Device
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Профили нет
SIO режим нет
Нужный тип порта A
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,5
IO-Link Master
Способ передачи COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9 (Draft)
Количество портов класса А 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г 11 ms
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 655,69
Механические данные
Вес [g] 116,5
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал PA PACM 12 (TROGAMID); PET; Уплотнение: FKM; Накидная гайка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); разъем: TPU
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 2 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Только для датчиков с положительным переключением
Разъём памяти работает как мастер если он соединен с датчиком.
Разъём памяти работает как прибор если он используется с сервисной программой.
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30398-00 — 30.10.2013 —