1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 2D-датчики
  5. Монтажные наборы и крепежные компоненты
  6. E2D110

E2D110

Монтажный набор для датчиков машинного зрения

MOUNTING SET VISION SENSOR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Монтажный набор на основе цилиндрического сухаря
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Для установки на круглый профиль
  • Благодаря свободному движению во всех направлениях возможно любое положение датчика
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение Монтаж на цилиндре механизма зажима
Механические данные
Вес [g] 130
Способ монтажа Круглый профиль; (Ø 12 mm)
Материал зажимное приспособление: нерж. сталь (1.4301/304); Зажим: нержавеющая сталь (1.4408)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E2D110-00 — 03.01.2007 —