1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20879

Более недоступно - архивная позиция

E20879

Монтажный набор для фотоэлектрических датчиков

SYSTEM COMPONENT OL ROD

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение Монтаж на цилиндре механизма зажима, с одновременной защитой корпуса датчика
Механические данные
Способ монтажа Круглый профиль; (Ø 14 mm)
Материал зажимное приспособление: нерж. сталь (1.4305/303); Зажим: нержавеющая сталь (1.4408)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20879-00 — 06.03.2003 —