1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20859

Более недоступно - архивная позиция

E20859

Монтажный набор для датчиков позиционирования

SYSTEM COMPONENT M12 ROD

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Механические данные
Способ монтажа Круглый профиль; (Ø 10 mm)
Размеры [mm] Ø 12,2
Материал зажимное приспособление: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Зажим: нержавеющая сталь (1.4408)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20859-00 — 06.03.2003 —