1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Монтажные наборы для датчиков типа M12
  6. E20856

E20856

Монтажный набор для датчиков позиционирования

SYSTEM COMPONENT M12 BOLT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Монтажный набор на основе цилиндрического сухаря
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Для поверхностного монтажа
  • Благодаря свободному движению во всех направлениях возможно любое положение датчика
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение Монтаж на цилиндре механизма зажима
Механические данные
Вес [g] 83
Способ монтажа свободная установка; (M8)
Размеры [mm] Ø 12,2
Материал зажимное приспособление: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Зажим: отливка из цинка
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винт: 1 x M8 x 40
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20856-00 — 06.03.2003 —