1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E18160

E18160

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040VAS0075E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Угловое исполнение для мест с ограниченным пространством
  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 300 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...105
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 2685,265
Размеры [mm] 31 x 14,5 x 31
Материал PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 75 m, PVC (поливинилхлорид), серый; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E18160-00 — 13.01.2017 —