1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Угловой кронштейн
  6. E12605

Угловой кронштейн

ANGLE BRACKET MQ2 / IQ2

E12605

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для типов, IQ2, MQ2
Механические данные
Вес [g] 22,1
Размеры [mm] 25 x 61,5 x 15,5
Материал нерж. сталь (1.4301/304)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12605-00 — 23.01.2019 —