1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E12535

По индивидуальному заказу

E12535

Соединительный кабель

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Применение устойчивый к микробам
Устойчивый к маслам да
Устойчивый к УФ излучению да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...90
Температура окружающей среды во время работы [°C] -15...70
Степень защиты IP 65; IP 67
Механические данные
Вес [g] 309,5
Материал корпус: TPE-U черный; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 8 x диаметр кабеля
Радиус изгиба в случае фиксированной укладки мин. 4 x диаметр кабеля
Примечания
Примечания
Устойчивый к высокому механическому напряжению
Рекомендации По индивидуальному заказу
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 7 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 5,8 mm; витые пары; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12535-00 — 23.12.2016 —