You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Принадлежности
  3. Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры
  4. Монтажные принадлежности для вентильных приводов
  5. E12526

Распорная втулка для инициатора

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

Распорная втулка для инициатора

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

  • Для использования на четвертьоборотных приводах
  • Для увеличения высоты насадки
  • Быстрый и простой монтаж и крепление
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение Для механических интерфейсов пневматических приводов или исполнительных элементов с ручным управлением VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Установка высота компенсации 10 mm
Механические данные
Вес [g] 13,2
Материал PA 6 черный; винт: нерж.сталь
Принадлежности
Комплект поставки
винт с полукруглой головкой: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12526-00 — 29.03.2017 —