1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Джамперные кабели
  6. E12459

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

E12459

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежная технология подключения для участников шины CAN
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 110,1
Материал Соединительный кабель с разъемом: латунь; Соединительный кабель с разъемом: TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M23, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 4,8 mm, экранированный; 5 x 0,25 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12459-01 — 01.12.2015 —