1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E12456

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).

E12456

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080VAS0003G08

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
  • Угловое исполнение для мест с ограниченным пространством
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Класс защиты III
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 243,2
Размеры [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Материал PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки нерж.сталь
Примечания
Рекомендации Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 3 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 6,6 mm, экранированный; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж.сталь; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12456-00 — 14.07.2015 —