1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Монтажный адаптер
  6. E12453

Монтажный адаптер с конечным ограничителем

FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP

E12453

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Упор для заданного положения установки
  • Для монтажа цилиндрических датчиков
  • Простая и быстрая замена без перенастройки
  • Надежная защита от повреждения
  • Устойчивый к окалинам благодаря антипригарному покрытию
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение с конечным ограничителем
Механические данные
Вес [g] 55,3
Размеры [mm] M22 x 1
Обозначение резьбы M22 x 1
Внутренний диаметр [mm] 18
Материал латунь антипригарное покрытие; гайка: латунь антипригарное покрытие
Инструкция по установке Отрегулируйте чувствительную поверхность вправо (см. чертеж в масштабе)
Момент затяжки [Nm] 5; (крепежные гайки: 10)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12453-00 — 06.10.2015 —