1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков цилиндров
  5. Монтажный адаптер
  6. E11818

E11818

Крепежный хомут для круглых цилиндров

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для адаптации датчиков цилиндров к цилиндрам с продольными тягами
  • Небольшая высота благодаря новым техническим разработкам
  • Защита положения датчика в адаптере
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 6,7
Размеры [mm] Ø 25
Материал Адаптер: PA (полиамид); фиксирующий хомут: нерж. сталь (1.4305/303)
Диаметр поршня [mm] 25...32
Прижимной диаметр [mm] 28...39
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Адаптер:, для типов, MKT
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11818-00 — 24.03.2009 —