1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков цилиндров
  5. Монтажный адаптер
  6. E11801

Встраиваемый адаптер для цилиндров со штоком/профилированных цилиндров

ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL

E11801

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для адаптации датчиков цилиндров к цилиндрам с соединительными тягами
  • Прочное металлическое исполнение для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Небольшая высота благодаря новым техническим разработкам
  • Защита положения датчика в адаптере
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для типов MKT
Механические данные
Вес [g] 31,5
Материал алюминий; винт: нерж.сталь
Размер резьбы [mm] 14...20
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11801-01 — 27.10.2015 —