1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E11743

E11743

Соединительный кабель с разъемом

ADOGK190MSS0010H19

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное подключение контроллеров и диалоговых устройств
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Подходит для применения в подвижной технике
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности Без галогена
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 63 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 8
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 2197
Размеры [mm] 26 x 26 x 85
Материал PUR (полиуретан) черный
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Момент затяжки [Nm] 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11743-00 — 30.03.2016 —