1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Разъемы с клеммами
  6. E11714

Разъём с клеммами

SDOAH050MSSFKPG

E11714

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Угловое исполнение для мест с ограниченным пространством
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Безопасное кабельное подключение с винтовыми клеммами
  • cruus
Скачать
Technische Details
Приложение
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 125 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4; (...40 °C)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 30,9
Размеры [mm] 35 x 20 x 30
Материал PA (полиамид)
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11714-00 — 06.03.2003 —