1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11607

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: E11771 – Сравнение продукции: E11607 / E11771
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

E11607

Монтажный адаптер

BEFESTIGUNGSSCHELLE D6,5MM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Механические данные
Размеры [mm] 13 x 20 x 10
Внутренний диаметр [mm] 6,5
Материал алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
болты: 2 x M3 x 16
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11607-00 — 04.06.2003 —