1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Крепёжные держатели
  6. E11533

E11533

Монтажный зажим

MOUNTING CLIP V4A M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное крепление датчиков без инструментов
  • Для монтажа цилиндрических датчиков
  • Простая и быстрая замена
  • Исполнение из нержавеющей стали для использования в гигиенических областях
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для типов M12
Механические данные
Вес [g] 20,8
Размеры [mm] Ø 12
Материал нерж. сталь (1.4310 / 301)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11533-00 — 06.03.2003 —